Módulo para o ponto fixo | Fixação rápida e simples na guia de super-alumínio

Módulo para o ponto fixo para a guia de super-alumínio

A montagem do módulo para o ponto fixo é fácil e rápida sem que seja necessário furar a guia de super-alumínio

Montagem rápida da calha articulada através da fixação direta na guia de alumínio

Recolocação rápida do ponto fixo

Não é necessária qualquer furação


Instalação - A) Módulo para o ponto fixo B) Terminal de fixação KMA1. Remover os casquilhos metálicos pré-instalados
2. Coloque os casquilhos roscados
3. Instalação do módulo do ponto fixo
4. Instalação na guia de super-alumínio

Módulo para o ponto fixo de forma a prender a calha articulada na guia de super-alumínio 970.30.SL

Para os terminais de fixação da série: 10, 15/R15, B15, 1500. O módulo para o ponto fixo permite um tipo de fixação rápida e simples, encaixando-se na guia de super-alumínio sem necessidade de furação.

Fixação rápida da calha articulada na guia de super-alumínio

Recolocação rápida do ponto fixo


Princípio de instalação do módulo para o ponto fixo:: 1. Fixação para o ponto fixo 970.80
2.Terminal de fixação
3. Guia de super-alumínio 970.30.SL
Módulo para o ponto fixo - ligação rápida e simples à guia de super-alumínio sem necessidade de furação

Módulos para o ponto fixo em plástico (standard)

Número de encomenda Para a super-guia de
alumínio
Para calhas articuladas da
série
Aplicação incluindo
largura interior (Bi)
Terminal de
fixação
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 970.80 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL 10, B15, 15/R15 / 1500 ,050 peça única 82,21 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 971.80.4 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 ,07 KMA 57,55 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 972.80.4 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35
E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40
,06 KMA 58,29 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 973.81.5 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 ,10 KMA 58,73 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 973.80.5 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 ,100 KMA 59,40 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 974.81.5 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 ,10 KMA 59,71 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 974.80.5 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 ,10 KMA 60,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Módulos para o ponto fixo em alumínio

Número de encomenda Para a super-guia de
alumínio
Para calhas articuladas da
série
Aplicação incluindo
largura interior (Bi)
Terminal de
fixação
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 972.82 972.02.30.SL | 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E6.35 6 KMA 128,28 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 973.81 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 0 KMA 240,70 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 973.80 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 100 KMA 190,36 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 971.80 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 7 KMA 127,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 972.81 972.30.SL | 972.32.SL 2700, R58 6 KMA 139,09 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 974.80 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 10 KMA 194,10 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 974.81 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 10 KMA 198,86 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 975.80 975.30.SL | 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 10 KMA 231,45 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias 975.81 975.30.SL | 975.31.SL 15050/15150/R19850, 15250/15350 10 KMA 316,19 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h