Comparação de comprimento sem suporte

Qual é a diferença entre o comprimento sem suporte das calhas articuladas das séries E2.15 e 08 da igus® quando estas estão sujeitas a carga?
De forma a responder a esta questão, foi adicionada uma carga de 1 kg por metro a ambas as calhas articuladas no laboratório de testes da igus®.
 
Resultado:Sob a mesma carga e um comprimento sem suporte idêntico, as calhas articuladas da série E2.15 têm cerca de 80% menos flecha do que as calhas articuladas da série 08 (E2.15 = 4 mm flecha; Series 08 = 21 mm flecha)  
 
Com a calha articulada mais robusta E2.15, aplicações altamente dinâmicas podem ser sujeitas a uma maior carga do que com a calha articulada 08.
Comparação de comprimento sem suporte

Mais informações

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Vista geral das E2 micro

Calhas articuladas E2 micro para espaços muito reduzidos, de uma ou de duas peças (B07/B09), leves, ideais para aplicações com elevada dinâmica.

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias