Os materiais a partir dos quais as calhas articuladas são fabricadas devem ser muito resistentes: carga de compressão e força de tração, resistência ao desgaste, excelente tenacidade, elevado módulo de elasticidade, elevada estabilidade a altas e baixas temperaturas, adequados para utilização no exterior. Para garantir isso, as calhas articuladas da igus são fabricadas com o polímero de elevada performance igumid. Inúmeros exemplos de aplicação, desde armazéns frigoríficos a siderurgias, provam-no.
igumid G - o material base para a maioria das aplicações
Apenas com o material base igumid® G, podem ser implementadas a maioria das aplicações. Este material económico preenche até mesmo requisitos contraditórios. Pode suportar temperaturas contínuas que vão desde os -40°C até muito acima dos 100°C, permitindo a sua utilização em armazéns frigoríficos ou em siderurgias. Mesmo as aplicações na neve e no gelo funcionam sem problemas.
Descubra as calhas articuladas feitas em igumid G. O igumid NB dá às calhas articuladas easy chain® a flexibilidade necessária
Aplicam-se valores de desempenho comparáveis ao igumid NB, o material standard para todas as calhas articuladas do tipo [link " url= /calhas-articuladas/movimentos-lineares?sort=3&inch=false&recomechainspre=2&echainsyst=1" title="easy chain®"]
As calhas articuladas desta série são extremamente fáceis de preencher. As travessas de palhetas permitem que os cabos sejam facilmente pressionados. É por isso que foi selecionado um material que combina a necessária flexibilidade e estabilidade.
igumid TE
O igumid TE é utilizado quando ainda são colocadas exigências muito elevadas à elasticidade permanente e flexibilidade dos componentes das calhas articuladas. É utilizado, por exemplo, nos conectores das
calhas articuladas E6 desenvolvidas para dinâmicas extremas ou nas tampas excecionalmente resistentes a quebras e flexíveis das
calhas articuladas Zipper. igumid EG+ - resistente até a químicos agressivos
O mais recente membro da gama de materiais de calhas articuladas é o igumid EG+. O material caracteriza-se pela sua absorção de humidade total extremamente baixa e por isso tem também uma resistência muito elevada a produtos químicos. O igumid EG+ foi especificamente desenvolvido para aplicações com produtos químicos agressivos, tais como os utilizados, por exemplo, na
galvanização ou na produção de fertilizantes, e é utilizado tanto sistemas de calhas articuladas como em guias. Onde anteriormente era necessário o dispendioso aço inoxidável para a guia, o igumid EG+ oferece agora uma alternativa económica. O material pode ser reconhecido imediatamente devido à sua cor azul e pode ser utilizado para a maioria das calhas articuladas com temperaturas de 0°C a +100°C. É isento de halogéneos, silicones e compatível com a norma RoHS.
O igumid HT protege contra limalhas quentes
Se a potência, os sinais e os fluídos precisam de ser movimentados de forma flexível nas máquinas-ferramentas, a utilização de calhas articuladas é ideal. O seu desenho tapado impede a entrada de limalhas. Os tubos articulados feitos com o material especial
igumid HT também garantem que as limalhas quentes até 850°C não aderem. Todas as calhas tapadas das séries R2, R4, e RX estão disponíveis numa versão HT resistente ao calor. Os fabricantes de máquinas para fundição e outras fábricas de metalurgia têm assim a oportunidade de substituir os sistemas de fornecimento de energia metálicos por calhas tapadas mais flexíveis e significativamente mais leves feitas de plástico de elevada performance.
O igumid DT é magneticamente detetável
O desenvolvimento do composto plástico igumid DT destinou-se, em particular, a aplicações na produção alimentar. O material base foi modificado para que um fragmento de apenas 1mm possa ser detetado por qualquer sistema de deteção utilizado. Desta forma, quaisquer fragmento pode ser detetado e removido automaticamente.
Solicite já.
igumid ESD: proteção contra descargas eletrostáticas
As soluções e ferramentas compatíveis com ESD são utilizadas em muitas indústrias para proteger componentes eletrónicos sensíveis contra descargas eletrostáticas. Isto é especialmente importante para peças com movimento, tais como as calhas articuladas. O
igumid ESD confere à gama de produtos igus® um material concebido especificamente para estas desafiantes aplicações, que pode descarregar cargas eletrostáticas de forma controlada e imediata. Ao contrário dos revestimentos superficiais condutores aplicados ou agentes anti-estáticos voláteis incorporados, os aditivos utilizados oferecem uma condutividade duradoura que torna desnecessária a manutenção. O igumid ESD é também o material perfeito para calhas articuladas utilizadas em zonas suscetíveis de explosão de gás ou pós e, portanto, zonas de risco de explosão. Tais ambientes de trabalho ocorrem principalmente na indústria química, mas também onde quer que haja processos de enchimento de produtos em pó. A capacidade para descarregar cargas estáticas do igumid ESD pode significar a eliminação de potenciais fontes de ignição em ambientes suscetíveis de explosão. O plástico, testado em mais de 10 milhões de ciclos, supera mesmo o material standard igumid G em algumas características mecânicas.
O igumid XXL destina-se a grandes comprimentos sem suporte e cargas adicionais mais elevadas
Até sete metros de comprimento sem suporte, sem guias e suportes: este requisito para uma ótima calha articulada pode ser cumprido com o material igumid XXL. Em alternativa, é possível atingir maiores pesos adicionais com o mesmo comprimento sem suporte. Isto também reduz o tempo e o custo da instalação, uma vez que as aplicações deslizantes geralmente requerem calhas mais compridas, guias adicionais e mais espaço de instalação. Este material é utilizado principalmente em aplicações envolvendo sistemas de manipulação, transportadores, máquinas construção e outras máquinas pesadas, assim como em robôs de grande porte.
Peça agora.
A seguinte lista fornece a informação detalhada sobre a resistência dos materiais da igus igumid G, NB, e TE a muitos produtos químicos. Os valores especificados são valores determinados por testes laboratoriais e são específicos do material. Todas as especificações são aplicáveis às calhas articuladas pretas. Se o seu produto químico não constar da lista, contacte-nos. Teremos todo o gosto em realizar um teste a pedido.