Terminal com sistema favo de abelha CFU: fixação em segundos

Nota de instalação: fixação 80% mais rápida (em comparação com as abraçadeiras CFX) para diferentes tipos de cabos em diferentes compartimentos, completamente flexíveis, com elevada força de retenção e montagem fácil.

Quando é utilizado o terminal de fixação com sistema favo de abelha CFU em calhas articuladas, poupa-se tempo, aumenta-se a flexibilidade e reduz-se o desgaste, graças à sua força de fixação tribologicamente otimizada. Permite fixar diferentes cabos sem problemas, em camadas.
 
A confeção é simples, rápida e flexível e os cabos podem agora ser substituídos facilmente. Graças à sua estrutura especial, permite fixar rapidamente cabos com diâmetros de 2 a 17 mm.
 
  • Preenchimento 80% mais rápido em comparação com as abraçadeiras CFX da igus®
  • Aplicações universais
  • Configuração flexível
Art. n.º Bi
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.100.25.01 100 76,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.125.25.01 125 83,21 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.150.25.01 150 89,62 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.175.25.01 175 96,23 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.200.25.01 200 102,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.225.25.01 225 109,23 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.250.25.01 250 115,64 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.275.25.01 275 122,25 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.300.25.01 300 128,66 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.325.25.01 325 135,25 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.350.25.01 350 141,68 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.375.25.01 375 148,09 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias CFU.V.64.40.400.25.01 400 154,50 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Terminal de fixação com o sistema favo de abelha CFU

Características do produto:

  • O terminal de fixação com sistema favo de abelha CFU pode ser aberto de ambos os lados
  • O terminal de fixação pode ser aparafusado a partir de cima ou de baixo
  • Permite fixação de diferentes cabos num só compartimento
  • Guias em alumínio anodizado preto, estruturalmente estáveis
  • Design compacto, menor do que o terminal de fixação na extremidade superior, pelo que pode também ser utilizado para cursos longos
Terminal de fixação com o sistema favo de abelha CFU

Visão geral das vantagens:

  • Superfícies otimizadas do sistema de favo de abelha em plástico para um encaixe forte e para uma maior força de retenção dos cabos.
  • Novas secções para montagem e desmontagem em segundos
  • Fixação de diferentes cabos numa só camada
  • Peças simplificadas
  • Ideal para aplicações curtas sem suporte
  • Também pode ser utilizado no ponto fixo para aplicações deslizantes, uma vez que o extremo superior do CFU é menor do que a superfície da calha articulada
  • Pode ser utilizado no ponto fixo da guia

Notas de montagem

Instruções de montagem dos terminais de fixação com sistema favo de abelha CFU 1. Retirar a parte superior com uma chave hexagonal
Instruções de montagem dos terminais de fixação com sistema favo de abelha CFU 2. Preencha o sistema de favo de abelha CFU com cabos de diâmetros de 2 a 17 mm
Instruções de montagem dos terminais de fixação com sistema favo de abelha CFU 3. Aparafusar de cima para baixo

Para si, a amostra é gratuita!


Encomende já a sua amostra gratuita e comprove a fácil instalação.
A amostra é totalmente funcional em muitas das calhas articuladas da igus®.
Encomendar já uma amostra gratuita

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h