Casquilhos deslizantes com flange

Casquilhos deslizantes feitos em polímero de elevada performance fornecem estabilidade mecânica com os mais baixos coeficientes de atrito sem lubrificação adicional. Quer com sujidade e poeira, no laboratório de sala limpa ou debaixo de água.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 24

iglidur® A350, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Rolos de desvio isentos de lubrificação
  • Baixa potência de acionamento
  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
  • Raios de deflexão muito reduzidos
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Elevada duração da tela
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,94 EUR/un.
40 referências, das quais:
39 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,11 EUR/un.
77 referências, das quais:
69 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas - Pode ser utilizado com diversos tipos de veios e cargas
  • Excelente coeficiente de atrito com veios em aço
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,93 EUR/un.
43 referências, das quais:
42 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • O maratonista universal
  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Utilização contínua até +180 °C
  • Adequado para ambientes húmidos
A partir de 5,53 EUR/un.
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X6, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
  • Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
  • Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
  • Elevada força de compressão
A partir de 4,98 EUR/un.
16 referências, das quais:
15 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Para eixos macios, até +200 °C
  • Excelente resistência ao desgaste com materiais de eixos macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Elevada elasticidade
A partir de 6,22 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Z, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
A partir de 4,39 EUR/un.
67 referências, das quais:
59 Referências com saída a partir de 1 dia útil
8 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® UW500, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Para líquidos quentes e movimentos rápidos e contínuos
  • Para utilização subaquática a temperaturas elevadas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isento de lubrificação e manutenção
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
A partir de 2,21 EUR/un.
34 referências, das quais:
32 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • O maratonista com elevada resistência aos meios
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,29 EUR/un.
47 referências, das quais:
44 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® H370, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química
A partir de 3,08 EUR/un.
58 referências, das quais:
53 Referências com saída a partir de 1 dia útil
4 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® C500, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Elevada resistência aos meios e à temperatura, até 250 °C, resistente ao desgaste
  • Elevada resistência a temperaturas e aos meios
  • Resistente ao vapor de água
  • Bons coeficientes de atrito e desgaste
A partir de 7,99 EUR/un.
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® H2, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Económico, para temperaturas elevadas
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Resistente a substâncias químicas
  • Para temperaturas elevadas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no sector alimentar
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
A partir de 5,51 EUR/un.
47 referências, das quais:
46 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bons coeficientes de atrito
A partir de 2,91 EUR/un.
31 referências, das quais:
28 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h