Casquilhos sem flange

Casquilhos deslizantes feitos de plásticos de elevada performance fornecem estabilidade mecânica com os mais baixos coeficientes de atrito sem lubrificação adicional. Quer com sujidade e poeira, em laboratórios de salas limpas ou aplicações debaixo de água.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 4

iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange isense, mm

  • Evitam avarias repentinas
  • Detetam e monitorizam os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
A partir de 71,13 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange isense, mm

  • Evitam avarias repentinas
  • Detetam e monitorizam os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente com cargas até 20 MPa em aplicações oscilantes
A partir de 71,49 EUR/un.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange isense, mm

  • Evitam avarias repentinas
  • Detetam e monitorizam os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do veio
A partir de 71,38 EUR/un.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange isense, mm

  • Evitam avarias repentinas
  • Detetam e monitorizam os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • O material universal em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da Food and Drug Administration (FDA) para contacto contínuo com alimentos
A partir de 71,10 EUR/un.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h