Acessórios para calhas articuladas

Quantidade de produtos: 14

Elementos de fixação

Abraçadeiras, pentes de fixação e módulos de fixação modulares.

Guias para cursos longos

Desde as guias "Super Alu", leves e de aplicação universal, até às guias de encaixe, simples e económicas.

Plásticos inteligentes isense

Redução dos custos de manutenção e prevenção de paragens não planeadas

Ferramenta de montagem

Abertura e fecho simples dos elos e grande redução do tempo de montagem.
A partir de 17,65 EUR/un.
13 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
5 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

e-rib: reforço para tubos corrugados

O reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes.  Fácil montagem posterior, pouca necessidade de espaço de instalação estáveis com movimentos laterais indesejados.
A partir de 2,62 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Clipe de encaixe para guias

Sistema de guiamento para cabos estáticos. Suporte para guias, orienta os cabos ao longo da guia
A partir de 3,89 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 semanas
Ir para a página do produto

Ferramenta para abertura de calhas articuladas E2/000

  • Redução do tempo para abrir uma calha, de 33 segundos para 2 segundos. (Testado na série 2700.07)
  • Para a gama de calhas E2/000 (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Abra e feche uma calha articulada de uma só vez
A partir de 61,77 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
3 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain OCR | Mounting brackets

  • Simply attach with block magnets
  • Diameter ø 35mm
  • Complete set includes:
    • Moving end OCR.500.1
    • Fixed end OCR.500.2
A partir de 17,61 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain ZF14 | Mounting brackets, plastic, one-piece

  • Width index 38mm
  • A: 51.6mm
  • B: 50mm
A partir de 5,82 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Chain opener for the E2.1 system

  • Opening of long e-chain sections in one go
  • Opening time reduced by a factor of 16 (from 33 to 2 seconds for a 1 m piece)
  • Versatile assembly tools for the E2.1 series
  • Less force is needed if these tools are used
  • Fast Return on Investment
A partir de 61,11 EUR/un.
7 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

chainfix clamps for pneumatic hoses CFX12.X.P | With pneumatic double troughs | Cable diameter 04mm/08mm

  • For hose diameters 4 and 8mm
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Good price-performance ratio
A partir de 8,90 EUR/un.
16 referências, das quais:
16 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

chainfix clamps for pneumatic hoses CFX16.X.P | With pneumatic double troughs | Cable diameter 06mm / 10mm / 12mm

  • For hose diameters 4 and 8mm
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Good price-performance ratio
A partir de 10,97 EUR/un.
26 referências, das quais:
26 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Steel support tray for energy chains

Simple one-piece steel support trays for the energy chain's lower run according to your requirements and specifications.
  • Noise reducing and low abrasion, safe guidance
  • Simple design: easy mounting to all types of profiles and wall brackets
  • Lightweight material: available in the colour of your choice
  • Available in two types and four versions as a modular system
A partir de 116,36 EUR/un.
32 referências, das quais:
32 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Office e-chain OCR | Intermediate bracket

  • The OCR can be mounted at defined distances using the intermediate bracket
  • The intermediate bracket allows points of the e-chain® to be attached to metallic surfaces with magnetic clips
A partir de 9,84 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h