Veios drylin R

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Sistema

Quantidade de produtos: 11

Veio drylin® R em alumínio, com suporte, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Baixo peso
  • Combinação ideal com casquilhos lineares fabricados em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 60606061 (ALU)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 83,12 EUR/m
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço, com suporte, SWUM, 1.1213

  • Standard económico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações em áreas secas
  • Também disponíveis com cromagem dura
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos em polímero
  • Aço 1.1213 (Cf53)
  • Suporte em alumínio
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
Sob consulta
14 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço inox, com suporte, EWUM, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável AISI 440B (aço de alta qualidade)
  • Suporte em alumínio
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
Sob consulta
14 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço, com suporte inferior, SWUMN, 1.1213

  • Standard económico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações em áreas secas
  • Também disponíveis com cromagem dura
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos em polímero
  • Aço 1.1213 (Cf53)
  • Suporte em alumínio
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
Sob consulta
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço inox, com suporte baixo, EWUMN, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável AISI 440B (aço de alta qualidade)
  • Suporte em alumínio
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
Sob consulta
7 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
6 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4112

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável AISI 440B (aço de alta qualidade)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.

Veio drylin® R em aço inox, com suporte parcial, EWUM-ES, 1.4571

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável 1.4571 (V4A - 316)

Veio em aço inoxidável drylin® R, com suporte baixo, EWUMSN, aço inoxidável 316 (1.4571/AISI 316 Ti)

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência química
  • Solução ideal para aplicações com água ou líquidos
  • Aço inoxidável aço inoxidável 316 (1.4571/AISI 316 Ti)

Veio drylin® R em aço inox, com suporte baixo, EEWUMN, AISI 420C

  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável AISI 420C (aço de alta qualidade)
  • Suporte em alumínio
Sob consulta
10 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® R steel shaft, supported, SWUM, 1.1213 hard-chromed

  • Cost-effective standard
  • High load capacity
  • Dry area applications
  • Hard-chromed
  • Lower coefficient of friction against polymer bearings
  • 1.1213 (Cf53) steel
  • Aluminium support
Sob consulta
7 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
4 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® R steel shaft, low supported, SWUMHN, 1.1213 HV hard chromed

  • High load capacity
  • Dry area applications
  • Lower coefficient of friction against polymer bearings
  • 1.1213 HV hard chromed steel

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h