drylin® E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Quantidade de produtos: 24

Novidade

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request
Novidade

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
A partir de 778,18 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
A partir de 1 380,14 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
A partir de 1 040,33 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
A partir de 1 725,00 EUR/un.
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-0630 básico com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 60 mm
  • Motor de passo NEMA17 com fios entrançados
  • Comprimento do curso: 300
Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 571,07 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Módulos lineares drylin® ZLW-0660S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Passo de Avanço: 54 mm/rev 
  • Tamanho de instalação:: Ø 06
  • Tensão da correia: 150 N
Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 646,19 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Módulos lineares drylin® ZLW-1080S com acionamento por correia dentada

  • Correia dentada PU com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Tamanho de instalação:: Ø10
  • Tensão da correia: 200 N
  • Cursos: 500 mm ou 1000 mm
→  Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 728,45 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-1040 básico com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabos de aço
  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • NEMA23 Motor com fios entrançados
  • Comprimento do curso: 500
Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 712,55 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® ZLW-1080 standard com motor de passo

  • Acionamento por correia dentada com cabo de aço
  • Comprimento da carruagem: 100 mm
  • Motor de passo NEMA23XL com conetor JST
  • Comprimento do curso: 1000 mm
Configurar um módulo linear personalizado!
A partir de 1 176,59 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configurar um módulo linear personalizado!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configurar um módulo linear personalizado!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h