Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® de clip, casquilho com duplo flange

  • Compensação da folga axial
  • Pré-montagem segura possível
  • Materiais condutores elétricos disponíveis como opção
  • Materiais resistentes à pressão até 80 MPa
Descrição do produto
A nova solução para todas as aplicações em sistemas de fixação para chapas metálicas estampadas
Os Clip On iglidur® são frequentemente utilizados em sistemas de capotas e dobradiças com várias articulações. Os casquilhos Clip On iglidur® facilitam a montagem fácil mesmo em chapa puncionada / braços de direção com perfuração limitada.
Os casquilhos Clip On podem ser também produzidos a partir do iglidur® RN89, condutor elétrico, possibilitando a eletroforese. 
 
Dica:
Para a configuração de qualquer solução de chapa metálica, são necessárias informações precisas sobre a respetiva tolerância de espessura, bem como a extremidade de estampagem máxima.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h