iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Em conformidade com as normas da FDA e UE relativamente a substâncias químicas e alimentos

iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® A160, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: A160SM-0608-06
  • Material: iglidur® A160
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® A160 peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com as normas da FDA e UE relativamente a substâncias químicas e alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência aos meios
iglidur® A160 | Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE para produtos químicos e alimentares
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência química
  • Económico
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos deslizantes iglidur® A160 são caracterizados por uma resistência extrema a químicos a baixo custo. Tribologicamente otimizado, o material pode ser usado com temperaturas até +90 °C e também está de acordo com os regulamentos exigidos no setor alimentar. A variedade de propriedades fica completa com a "deteção visual" do material, isto é, a cor azul, algo que é frequentemente necessário na indústria.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho com a máxima resistência química com temperaturas normais
  • Quando é necessário um casquilho muito económico com elevada resistência química
  • Quando é necessário um material em conformidade com a diretiva 10/2011
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas