1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: A180SM-0608-10
- Material: iglidur® A180
- Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- O produto universal em conformidade com a FDA
- O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
- Boa resistência a fluidos
- Para ambientes húmidos
iglidur® A180 | O universal em conformidade com a FDA
O material iglidur® A180 é adequado para utilização em contacto direto com alimentos, sendo a solução ideal para pontos de casquilho em máquinas da indústria alimentar e de embalagens, na construção de dispositivos médicos, em pequenos eletrodomésticos, entre outras aplicações. O iglidur® A180 distingue-se também pela absorção mínima de humidade, o que o torna ideal para qualquer tipo de limpeza húmida ou contacto com meios húmidos.
Áreas típicas de aplicação:
- Indústria de bebidas
- Indústria alimentar
- Indústria médica
Quando devo utilizá-lo?
- Quando os casquilhos entram em contacto direto com alimentos;
- Quando é exigida a conformidade com a FDA; Quando é importante um funcionamento silencioso;
- Quando é necessária uma baixa absorção de humidade.
Quando não o devo utilizar?
- Quando for necessária a mais elevada resistência ao desgaste;
- Quando as temperaturas excedem, de forma permanente, os +80 °C;
- Quando for necessário um casquilho universal de baixo custo.
Não tem a certeza se é adequada?