iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios

iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: H370SI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química
iglidur® H370 | Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência química
 
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
  • Elevada resistência a temperaturas desde –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® H370 é a solução certa para aplicações subaquáticas. Os casquilhos absorvem cargas extremamente elevadas, resistem a substâncias químicas e podem ser usados a temperaturas até +200 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Para utilização subaquática
  • Quando é essencial a resistência a temperaturas elevadas
  • Quando é necessária elevada resistência ao desgaste e a cargas elevadas
  • Quando é necessária uma boa resistência a substâncias químicas
Quando não usar?
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas