1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: H1SI-0203-03
- Material: iglidur® H1
- Forma: Casquilhos autolubrificados
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- O maratonista com elevada resistência aos meios
- Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
- Coeficiente de atrito muito baixo
- Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
iglidur® H1 | O maratonista com elevada resistência aos meios
Áreas de aplicação comuns
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
- Coeficiente de atrito muito baixo
- Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
- Para aplicações em compartimentos de motores
- Isento de lubrificação e manutenção
- Gama padrão em stock
Áreas de aplicação comuns
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product |
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?