iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O casquilho universal para contacto com alimentos

iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
1 de 2
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
iglidur® A181, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: A181FI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O casquilho universal para contacto com alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Uso universal

iglidur® A181 | O material universal para contacto com alimentos

O material iglidur® A181 está em conformidade com a FDA e a EC 10/2011. A cor azul facilita a deteção visual, frequentemente desejada na indústria alimentar. Comparativamente ao iglidur® A180, no que diz respeito às especificações mecânicas, à resistência a ambientes agressivos e a temperaturas, o iglidur® A181 apresenta, frequentemente, uma maior resistência ao desgaste.

Áreas típicas de aplicação:

  • Indústria de bebidas
  • Indústria alimentar
  • Indústria médica

Quando devo utilizá-lo?

  • Quando é necessária a conformidade com a FDA
  • Quando é necessário um material em conformidade com a norma EC 10/2011
  • Quando é necessário um material universal para contacto direto com alimentos

Quando não devo utilizá-lo?

  • Se não for necessária a conformidade com a FDA e a norma EC 10/2011
  • Se não for necessária a conformidade com a FDA e a norma EC 10/2011
  • Se for necessário um casquilho universal de baixo custo
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h