Robô barista com componentes isentos de manutenção para uma utilização permanente


Preparar cafés personalizados em segundos: uma arte que está há muito tempo nas mãos dos empregados de café. No entanto, os sistemas robóticos são agora também capazes de assumir este trabalho. Permitem uma utilização ininterrupta e sem falhas, e podem ser colocados nos locais mais remotos. Para este trabalho, temos à nossa disposição robôs Scara de 4 e 5 eixos e cobots. As suas vantagens:
  • Sem tempos de paragem das máquinas: pode calcular online os componentes
  • Higiénico e resistente à sujidade
  • Isentos de manutenção, sem necessidade de lubrificação
Pedir já uma amostra personalizada
Uma verdadeira mais valia, fácil de instalar e económica: os nossos robôs robolink, SCARA e ReBel facilitam a automação colaborativa.

Construir ou comprar

Compre um sistema completo de robôs ou construa-o

  • Elevada flexibilidade: fácil liberdade na seleção
  • 2 a 5 graus de liberdade (DOF)
  • Projete e simule online, incluindo lista de peças
  • Com ou sem motores
  • Com ou sem um sistema de controlo
Construa você mesmo um robô barista

Automatização da cozinha

Rápido e fácil: automatização da cozinha com motion plastics

Robôs para catering

Automação gastro facilitada com o sistema modular da igus


Motion plastics selecionados para o seu robô barista

 

Braço robótico articulado robolink RL-DP

robolink DP

7º eixo drylin ZLW para robôs

Sete eixos para robôs
  • Utilização flexível de robôs em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador incluindo preparação de sistemas de calhas articuladas adequados
  • Integração no sistema de controlo para robôs da igus

Sistema de transmissão modular drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • À prova de salpicos
  • Leve
  • Isentos de lubrificação

Tecnologia de fusos dryspin

dryspin
  • Isentas de lubrificação e de manutenção
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Boa resistência em ambientes agressivos
     

Calhas articuladas E2.1

e2.1
  • Rápido, preenchimento fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Reduza o espaço de instalação com raios de curvatura tão baixos como 28 mm

Cabo de motor chainflex CF885

Cabos de servomotor chainflex
  • 36 meses de garantia
  • Retardante de chama
  • Montado de acordo com sua necessidade
     

Onde os motion plastics já são utilizados com sucesso

 


Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para o cálculo da duração de vida, para previsões precisas quanto à sua duração de vida.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Quais são os requisitos mais importantes para os fabricantes de máquinas de venda automática do setor alimentar? Como é que se pode reduzir o espaço de instalação face a uma gama de produtos em crescimento? O blog da igus tem artigos interessantes sobre tecnologia para máquinas de venda automática.
Veja já!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h