1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: X6FM-0304-05
- Material: iglidur® X6
- Forma: Casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Mais iglidur® X6 peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
- Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
- Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
- Elevada força de compressão
iglidur® X6 | Dura até seis vezes mais do que o iglidur® X
Áreas típicas de aplicação
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo até +250 °C
- Até 50% melhor pressão de fixação do que o iglidur® X
- Elevada força de compressão
- Excelente resistência química
- Isento de PTFE
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?