1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: MFI-0203-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Mais iglidur® M250 peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
- Excelente amortecimento de vibrações
- Resistente a cargas nas extremidades
- Elevada resistência ao impacto
iglidur® M250 | O material universal e robusto com um excelente amortecimento de vibrações
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Mais de 450 dimensões disponíveis em stock
- Excelente amortecimento de vibrações
- Resistente a cargas nas extremidades
- Elevada resistência ao impacto
- Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
- Elevada resistência à sujidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?