1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: G1SM-0405-04
- Material: iglidur® G1
- Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Duração de vida 2 vezes superior para cargas elevadas
- Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
- Temperatura de operação a longo prazo até +180 °C
- Montagem por pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C)
- Menos 50% de absorção de humidade
iglidur® G1 | O novo standard isento de lubrificação
Áreas de aplicação comuns
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos autolubrificados iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos autolubrificados com uma baixa absorção de humidade podem ser produzidos com tolerâncias mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa é a parede do casquilho, maiores têm de ser as tolerâncias.
Testing methods
Instalação
Os casquilhos iglidur® são de montagem por pressão. O diâmetro interior só se ajusta depois da introdução sob pressão no furo do alojamento apropriado com a tolerância recomendada. A dimensão antes do encaixe, pode ser até 2% sobredimensionada em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem por pressão do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento devem ser evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Mais de 113 dimensões,, outras dimensões a curto prazo após solicitação
- Duração de vida 2 vezes superior para cargas elevadas
- Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
- Temperatura de operação a longo prazo até +180 °C
- Montagem por pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C)
- Menos 50% de absorção de humidade
Áreas de aplicação comuns
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos autolubrificados iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos autolubrificados com uma baixa absorção de humidade podem ser produzidos com tolerâncias mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa é a parede do casquilho, maiores têm de ser as tolerâncias.
Testing methods
Instalação
Os casquilhos iglidur® são de montagem por pressão. O diâmetro interior só se ajusta depois da introdução sob pressão no furo do alojamento apropriado com a tolerância recomendada. A dimensão antes do encaixe, pode ser até 2% sobredimensionada em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem por pressão do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento devem ser evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?