iglidur® HSD350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O produto universal para a esterilização com vapor

iglidur® HSD350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® HSD350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® HSD350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® HSD350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: HSD350SM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • utilização contínua até +180 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de corrosão
  • Para ambientes húmidos
iglidur® HSD350 | Resistentência química e higiene a baixo custo
 
O novo material permite a utilização contínua, promovendo o higiene, nomeadamente uma esterilização regular, e apresentando uma excelente relação preço/desempenho.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Fluid technology
Medical technology

 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
 
Quando utilizar?
  • Quando o casquilho é regularmente esterilizado com vapor quente
  • Quando é necessário um material económico
  • Quando é necessária uma boa resistência química
  • Baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos autolubrificados iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos autolubrificados com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa é a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Instalação
Os casquilhos iglidur® são de montagem por pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão antes do encaixe, pode ser até 2% sobredimensionada em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem por pressão do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento devem ser evitados
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h