Materiais de veio
O atrito e o desgaste também dependem, em larga medida, do tipo de veio. Os veios com muito baixa rugosidade aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste dos casquilhos. Para o iglidur® G, é recomendada uma superfície com uma rugosidade média de Ra = 0,8 µm. O gráfico 06 mostra um resumo dos resultados dos testes com vários materiais dos veios que foram realizados com os casquilhos iglidur® G. É importante ter em atenção que a dureza do veio recomendada deve ser maior em função do aumento da carga. Os veios "macios" tendem a desgastar-se e assim aumentar o desgaste de todo o sistema. Se a carga for superior a 2 MPa, é importante reconhecer que a taxa de desgaste (o gradiente das curvas) tem tendência a diminuir com materiais de veio mais duros. Se o material do veio que pretende utilizar não estiver incluído nos resultados dos testes aqui apresentados, contacte-nos.
Materiais dos veios