Valor p x v
Para os casquilhos é dado um novo valor, dependendo do produto
da carga específica (p) e da velocidade superficial. O valor p x v pode
ser considerado como uma medida da temperatura devido ao atrito,
e pode ser utilizado como uma ferramenta analítica, para responder
a questões sobre o uso adequado do casquilho em determinada aplicação.
Para este propósito, o valor real do p x v é função do material
do veio, da temperatura ambiente e do tempo de operação.
neste processo
K1, K2 | Constante de dissipação de calor |
| (K1 = 0,5, K2 = 0,042) |
s | Espessura de parede do casquilho em mm |
b1 | Comprimento do casquilho em mm |
μ | coeficiente de fricção |
λs | Condutibilidade térmica do veio |
λk | Condutibilidade térmica do casquilho |
ΔT | (Ta - T u) |
Tu | temperatura ambiente |
Ta | Máx. temperatura ambiente |
Factor de correcção
O valor permitido p x v pode ser aumentado em serviço intermitente, se a temperatura do casquilho não chegar ao máximo em períodos curtos. Testes mostraram que isto se passa em casos com períodos menores de 10min. Menor o tempo de trabalho, menor será a temperatura máxima que o casquilho estará sujeito.
Um factor importante é então o período de trabalho e os intervalos sem trabalho. É claro que longas paragens contribuem fortemente para um arrefecimento. As diferentes curvas na Fig. 09 representam as diferentes taxas ("3 vezes" significa que o intervalo é 3 vezes maior que o prazo normal).
Lubrificação
Apesar de os casquilhos iglidur® são projectados para operações a seco, eles toleram óleos comuns bastante bem. Uma lubrificação inicial durante a instalação melhora o comportamento e o coeficiente de atrito e dessa forma reduz o calor gerado pela fricção. Por este efeito, a lubrificação aumenta a carga permitida nos casquilhos. Existem numerosos resultados disponíveis de testes com aplicações lubrificadas. Por favor contacte-nos para obter resultados. A tabela 03 mostra o factor de correção do p x v com uso de lubrificantes.