Tabela 01: Velocidades superficiais máximas recomendadas (exposição prolongada) dos casquilhos deslizantes iglidur em m/s
Material
Rotativa
Oscilante
linear
Standards
iglidur® G
1
0,7
4
iglidur® J
1,5
1,1
8
iglidur® M250
0,8
0,6
2,5
iglidur® W300
1
0,7
4
iglidur® X
1,5
1,1
5
Universal
iglidur® K
1
0,7
3
iglidur® P
1
0,7
3
iglidur® GLW
0,8
0,6
2,5
O maratonista
iglidur® J260
1
0,7
3
iglidur® J3
1,5
1,1
8
iglidur® J350
1,3
1
4
iglidur® L250
1
0,7
2
iglidur® R
0,8
0,6
3,5
iglidur® D
1,5
1,1
8
iglidur® J200
1
0,7
10
Temperaturas elevadas
iglidur® V400
0,9
0,6
2
iglidur® X6
1,5
1,1
5,4
iglidur® Z
1,5
1,1
5
Varão autolubrificado em iglidur® UW500
0,8
0,6
2
Elevada resistência a ambientes agressivos
iglidur® H
1
0,7
3
iglidur® H1
2
1,0
5
iglidur® H370
1,2
0,8
4
iglidur® H2
0,9
0,6
2,5
Contacto com alimentos
iglidur® A180
0,8
0,6
3,5
iglidur® A200
0,8
0,6
2
iglidur® A350
1
0,8
2,5
iglidur® A500
0,6
0,4
1
iglidur® T220
0,4
0,3
1
Aplicações especiais
iglidur® F
0,8
0,6
3
iglidur® H4
1
0,7
1
iglidur® Q
1
0,7
5
iglidur® A290
1
0,7
3
iglidur® UW
0,5
0,4
2
iglidur® B
0,7
0,5
2
iglidur® C
1
0,7
2
Tabela 02: Velocidades superficiais máximas recomendadas (exposição breve) dos casquilhos deslizantes iglidur em m/s
Material
Rotativa
Oscilante
linear
Standards
iglidur® G
2
1,4
5
iglidur® J
3
2,1
10
iglidur® M250
2
1,4
5
iglidur® W300
2,5
1,8
6
iglidur® X
3,5
2,5
10
Universal
iglidur® K
2
1,4
4
iglidur® P
1,4
4
iglidur® GLW
1
0,7
3
O maratonista
iglidur® J260
2
1,4
4
iglidur® J3
3
2,1
10
iglidur® J350
3
2,3
8
iglidur® L250
1,5
1,1
3
iglidur® R
1,2
1
5
iglidur® D
3
2,1
10
iglidur® J200
1,5
1,1
15
Temperaturas elevadas
iglidur® V400
1,3
0,9
3
iglidur® X6
3,5
2,5
10
iglidur® Z
3,5
2,5
6
Varão autolubrificado em iglidur® UW500
1,5
1,1
3
Elevada resistência a ambientes agressivos
iglidur® H
1,5
1,1
4
iglidur® H1
2,5
1,5
7
iglidur® H370
1,5
1,1
5
iglidur® H2
1
0,7
3
Contacto com alimentos
iglidur® A180
1,2
1
5
iglidur® A200
1,5
1,1
3
iglidur® A350
1,2
0,9
3
iglidur® A500
1
0,7
2
iglidur® A290
2
1,4
4
iglidur® T220
1
0,7
2
Aplicações especiais
iglidur® F
1,5
1,1
5
iglidur® H4
1,5
1,1
2
iglidur® Q
2
1,4
6
iglidur® UW
1,5
1,1
3
iglidur® B
1
0,7
3
iglidur® C
1,5
1,1
3
Velocidade Superficial
Nos casquilhos auto-lubrificados, a velocidade superficial é importante. Não é
a velocidade de rotação que o limita, mas sim a velocidade de deslize superficial
entre o veio e o casquilho. A velocidade superficial é expressa em metros
por segundo e é calculada pela velocidade de rotação com a seguinte fórmula.
Os casquilhos deslizantes iglidur foram desenvolvidos para velocidades superficiais baixas a médias em funcionamento contínuo.
As tabelas 01 e 02 mostram a velocidade superficial admissível dos casquilhos deslizantes iglidur para movimentos rotativos, oscilantes e lineares.
Estas velocidades superficiais são valores limite pressupondo uma pressão mínima sobre o casquilho. Na prática, estes valores limite não são normalmente alcançados devido ao efeito alternante das influências. Cada aumento da tensão leva inevitavelmente a uma redução das velocidades superficiais admissíveis e vice-versa.
O limite de velocidade é determinado pelas propriedades térmicas do casquilho. É também por este motivo que podem ocorrer diferentes velocidades superficiais para os diferentes tipos de movimento. Nos movimentos lineares, é possível dissipar mais calor através do veio, pois o casquilho utiliza uma superfície mais longa no veio.
Velocidade superficial e desgaste
As considerações sobre as velocidades superficiais admissíveis, devem
incluir a resistência ao desgaste do casquilho. Velocidades de funcionamento
elevadas implicam, automaticamente, taxas de desgaste
também elevadas.
Velocidade superficial e coeficiente de atrito
Na prática, o coeficiente de atrito dos casquilhos deslizantes resulta da velocidade superficial. Velocidades superficiais elevadas apresentam um coeficiente de atrito maior do que velocidades superficiais baixas. O diagrama 01 mostra esta relação utilizando o exemplo de um veio de aço (Cf53) com uma carga de 0,7 MPa.
Testados no laboratório em utilização real
Todos os materiais e produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições reais, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Isto permite prever com precisão a sua duração de vida.
A pedido, a igus realiza testes para clientes, de modo a verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.