Casquilhos de compósitos e fibras isentos de manutenção

Caixa de amostras grátis para aplicações exigentes

Caixa de amostras
Peça agora!

Download da brochura

Pré-visualização da brochura
Descarregar agora (PDF)
igutex TX2

Desenvolvidos para cargas muito elevadas

Os casquilhos de compósitos são uma combinação de diferentes materiais. Para este efeito, por exemplo, os materiais minerais (vidro, carvão) são enrolados, combinados com resinas sintéticas e outros aditivos e, por vezes, pressionados em conjunto sob altas temperaturas e pressões.

Com os casquilhos deslizantes igutex, um tecido de fibra de vidro robusto serve como revestimento exterior, enquanto uma camada interior otimizada com excelentes propriedades de deslizamento reduz o atrito nos veios.

A combinação destes materiais resulta em casquilhos de compósitos e fibra de vidro de elevada resistência que são utilizados principalmente em máquinas agrícolas, de construção e de exploração mineira. Uma vez que os nossos casquilhos de compósitos igutex contêm lubrificantes sólidos, não necessitam de qualquer manutenção ou lubrificação adicional

Estes são os nossos casquilhos de compósitos e fibra igutex de elevada resistência

igutex TX1

igutex TX1
Material robustos e universais

Ficha técnica
igutex TX1 na loja online

igutex TX2

igutex TX2
Perfeitos para veios duros

Ficha técnica
igutex TX2 na loja online

igutex TX3

igutex TX3
Para um funcionamento contínuo com as cargas mais elevadas

Ficha técnica
igutex TX3 na loja online

Como beneficiar dos nossos casquilhos de compósitos igutex

Ícone aplicações exigentes
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Ícone redução dos custos
Sem custos de manutenção e de lubrificação
Ícone testados
Testadas sob condições reais

Aqui são utilizados os casquilhos de compósitos e fibra igutex

Fiáveis apesar da sujidade e da fuligem 

Veículo todo-o-terreno O veículo de lagartas da Kässbohrer Geländefahrzeug AG depende dos casquilhos igutex para aplicações exigentes nos eixos oscilantes e tensores. Mesmo quando se conduz na lama e lodo dos pântanos, os casquilhos igutex são fiáveis. 

Redução dos custos de lubrificação

Eixos oscilantes A empresa Demarko utiliza os casquilhos de compósitos igutex em eixos oscilantes dos semi-reboques.Uma vez que os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras não têm de ser lubrificados e fazem parte da gama standard da igus, a Demarko conseguiu reduzir os custos de produção. 

20 toneladas de carga e água salgada

Estrutura em A A estrutura em A da Ship & Yacht Engineering Ltd. pode elevar cargas até 20 toneladas.Por isso, foram necessários casquilhos deslizantes resistentes e adequados para cargas elevadas.Para utilização em alto mar, devem também ser resistentes às intempéries.

Poderá também ter interesse nestes produtos:

iglidur Q3E

Casquilhos resistentes, para grandes quantidades - iglidur Q3E

O iglidur Q3E é o nosso casquilho deslizante para aplicações exigentes feito de dois componentes com excelentes especificações tribológicas.A superfície deslizante é constituída pelo iglidur Q3 e está rodeada por um revestimento de elevada resistência.A combinação de ambos os materiais assegura uma elevada resistência mecânica e, simultaneamente, um baixo desgaste.

Casquilhos deslizantes iglidur SG03 com vedante de feltro

Os casquilhos deslizantes iglidur SG03 vedam os pontos de apoio com o seu vedante de feltro.Isto evita que o pó e a sujidade entrem nos pontos de apoio e os danifiquem.Nos testes de laboratório, a utilização do vedante de feltro aumentou a vida útil do casquilho deslizante até 50 vezes.