Casquilhos isentos de lubrificação para aplicações na tecnologia de fluidos
Sistemas hidráulicos e pneumáticos
Aplicações em válvulas
Cada válvula de corte é constituída por um atuador e um elemento de atuação (= válvula). A sua elevada resistência química e a isenção de manutenção garantem que os nossos produtos sejam ideais para a utilização em válvulas.
Quer se trate de uma bomba de refrigeração num veículo ou de uma bomba de água numa máquina de lavar louça: os casquilhos deslizantes iglidur são resistentes aos produtos químicos e suportam velocidades de deslizamento elevadas até 6.500rpm.
Existem contadores de água e gás em todas as casas. Podem ser instalados componentes como rodas dentadas, casquilhos deslizantes ou tirantes de acoplamento. Com materiais especiais, inclusive para utilização subaquática, encontramos soluções para cada aplicação.
Quer seja um amortecedor, cilindro hidráulico ou pneumático: com os anéis-guia e casquilhos deslizantes iglidur, é possível obter guias de pistão com folga reduzida em quase todas as condições.
Rolos guia xiros com um binário de de arranque muito baixo para movimento rotativo
Sistemas de contadores
Contadores de água
Com um casquilho deslizante em iglidur UW160, o balde da escavadora "oscila" no ponto de apoio. Mínimo atrito, pois o UW160 tem a mesma densidade que a água.
Rolamento de esferas xiros com esferas de vidro para um funcionamento suave e sem corrosão do casquilho do rotor
Fabrico económico do balde da escavadora por injeção
Os registos são utilizados para controlar, regular e medir fluxos de ar em sistemas de AVAC. Como os componentes da igus caracterizam-se por uma longa duração de vida e resistência à corrosão, sendo populares para aplicações com amortecedores.
Os ventiladores são utilizados para mover o ar dentro dos sistemas de AVAC. Oferecemos opções de casquilhos isentos de lubrificação com casquilhos deslizantes de alta velocidade e rolamentos de esferas em plástico xiros.