Corpo principal em aço inoxidável, alumínio, zinco ou plástico
2Isenção de lubrificação devido a casquilhos e porcas de polímero
33 materiais de veio
4Carruagens em alumínio anodizado ou polímero maciço
5Roscas trapezoidais em 8 passos e roscas de passo rápido em 4 passos
6Maquinagem do fuso de acordo com os desenhos ou ponteira de fuso. Fusos em metal, aço inoxidável ou alumínio
Indicador de posição, fixação e manípulos disponíveis
Material deslizante: | iglidur® J |
Materiais de veio: | Alumínio, anodizado duro Cf53 Aço inoxidável |
Material do fuso: | Metal Aço inoxidável Alumínio, anodizado duro |
Com indicação imediata do peso, preço e prazo de envio
Desenho dimensional
Ficheiro CAD 3D
Para ajustes de formato
Em ambientes extremos
Quando é necessária uma solução económica e pronta a instalar
Quando é necessária resistência à corrosão
Quando é necessário um baixo nível de ruído
Em aplicações com cargas elevadas e movimentos altamente dinâmicos
Quando é necessária uma precisão de posicionamento < 0,1 mm
Quando é necessário um elevado desempenho em funcionamento contínuo
Estrutura sólida
3 tamanhos diferentes
Diversos materiais para o veio e fuso
Isenção de manutenção e resistência à corrosão
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Porca trapezoidal com pré-carga, força de pré-carga: 50 N
Folga radial ajustável de forma manual e contínua
A ponteira do fuso sem maquinação permite o funcionamento com manípulo ou motor
Elevada flexibilidade
Ideal para 2 carruagens
Funcionamento a seco isento de manutenção
Folga de patim ajustável
Passo de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Fuso de passo rápido
Solução de alta velocidade
Funcionamento a seco isento de manutenção
Versão em alumínio
Para ajustes de formato rápidos
Inclui travão automático
Comprimento do curso variável
Isento de lubrificação e de manutenção
Elevada precisão independentemente da carga
Autoajustável
Silencioso
Resistente à corrosão
Maior velocidade de rotação e precisão
O acionamento por correia permite cargas radiais
Binário de acionamento constante
Menor folga axial
Altas temperaturas até +180 °C
Veio e fuso em aço inoxidável
Material de casquilho iglidur® X
Carruagem e travessas em alumínio anodizado
Solução de limpeza fácil
As ligações com parafusos estão facilmente acessíveis e os espaços são correspondentemente amplos.
Materiais: plástico e aço inoxidável VA
Versão miniatura
Baixo peso
Low-cost
Resistente à corrosão
Carruagem e suportes das ponteiras do veio em
polímeros de elevada performancePolímero sólido
Baixo peso
Economicamente acessível
Resistente à corrosão
Modelo leve em polímero maciço
Para ajustes de formato rápidos
Inclui travão automático
Comprimento do curso variável
Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso devido a carruagem de peça única
Disponível na versão standard e com pré-carga
Possibilidade de montagem no módulo superior com disposição à esquerda ou à direita