Os módulos lineares acionados por fuso drylin® são concebidos para todo o tipo de ajustes de posicionamento. O ajuste linear é implementado com fusos trapezoidais de diversos tamanhos ou fusos de passo rápido, que funcionam tanto manualmente como com motor. A velocidade máxima de deslocação é de 1 m/min., consoante a rosca e a carga. Pode verificar a adequabilidade dos módulos lineares acionados por fuso à sua aplicação com base nos diagramas abaixo.
Os seguintes tamanhos de fuso trapezoidal são utilizados nos módulos lineares acionados por fuso da série SHT: