Estrutura sólida
Três tamanhos de instalação diferentes
Diversos materiais para o veio e o fuso
Isenção de manutenção e resistência à corrosão
Resistência a temperaturas até +80 °C
TR10x2, TR18x4 ou TR24x5
L max.: |
|
Selecione o tamanho de instalação do sistema linear de fuso.
N.º de encomenda | Comprimento máx. do curso | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Capacidade de carga estática máx. | Preço individual para curso base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | ||||||
SHT-08-AWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | Sob consulta | |
SHT-08-EWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | Sob consulta | |
SHT-12-AWM | 750 | 1,1 | 0,1 | 700 | 2800 | 234,66 EUR | |
SHT-20-AWM | 1000 | 3,2 | 0,3 | 1600 | 6400 | 350,27 EUR | |
SHT-30-AWM | 1250 | 8,6 | 0,6 | 2500 | 10000 | 576,91 EUR | |
SHT-12-SWM | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 236,72 EUR | |
SHT-20-SWM | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 353,70 EUR | |
SHT-30-SWM | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 581,72 EUR | |
SHT-12-EWM | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 295,95 EUR | |
SHT-20-EWM | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 473,99 EUR | |
SHT-30-EWM | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 845,18 EUR |
N.º de encomenda | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 |
N.º de encomenda | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | M6 | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-08-EWM | M6 | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-12-AWM | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 sem ponteira do fuso maquinada