Custo Benefício
Solução sem necessidade de manutenção
Quatro tamanhos de instalação
15 variáveis
Tamanho do motor | Dados do motor | Accionamento possível/recomendado
por correia | fuso |
NEMA17 | Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |