100% isentas de lubrificação
Transferência de forças direta através da cremalheira
Altamente dinâmica
Leve e pequena
Combinação de materiais: estrutura em plástico/alumínio extrudido
As placas adaptadoras e os suportes de ligação são acessórios
Melhorias para sistemas de 2 ou 3 eixos
Carga reduzida até aprox. 1 kg
Art. n.º | Curso máx. | Carga axial máx. |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | 329,46 EUR |