Nova geração de eixos com garra
Perfil quadrado oco, dentado, com revestimento duro e protegido contra corrosão
Movimentar cargas de 500 g a velocidades de 0,7 m/s
Casquilho em iglidur® J
Acionamento: motor de passo NEMA 11 com roda dentada
Leves
Pequenos
Rápidos
Isentos de lubrificação
Número de encomenda | F [N] | v [m/s] | Curso máx. | A | H1 | E1 | E2 | B | tg | tk | kt | B | Q | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 | 5 | 0,7 | 200 | 56 | 42 | 40 | 26 | 46 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 22 | Sob consulta |