Acionamento: correia dentada, fuso
Mesas lineares elétricas em stock
Montagem rápida
Comprimentos do curso predefinidos
Base: mesa acionada por correia dentada ZLW, mesa acionada por fuso SAW
Acessórios: interruptor de fim de curso/referência, cabos de ligação, placas de montagem/adaptadoras
Posicionamento de sensores
Identificação em microeletrónica, medicina
Automação de medição e teste
Instalação fácil
Montagem do sensor através da ranhura em T pelo comprimento total da guia
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 10 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 1,5 [m/s]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 571,07 EUR |
Equipamento de manipulação e montagem
Tarefas de manipulação de peças pequenas
"Pick and place"
Instalação fácil
Montagem do sensor de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 15 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 2 [m/s]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 712,55 EUR |
Sistemas de separação
Tarefas de manipulação de peças pequenas
"Pick and place"
Instalação fácil
Montagem do sensor de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 20 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 2 [m/s]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1 176,59 EUR |
Ajuste de sensores e câmaras
Ajuste de abas de ventilação
Equipamentos de teste
Instalação fácil
Montagem do sensor através da ranhura em T pelo comprimento total da guia
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 15 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 0,3 [m/min]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 535,51 EUR |
Ajuste de câmaras
Aplicações de identificação
Aplicações de empilhamento
Instalação fácil
Montagem do sensor através da ranhura em T pelo comprimento total da guia
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 25 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 0,5 [m/min]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 691,79 EUR |
Movimentos complexos de câmaras
Ajustes de formato
Dispositivos de elevação
Instalação fácil
Montagem do sensor através da ranhura em T pelo comprimento total da guia
Tudo a partir de um único fornecedor, montado e testado
Para cargas radiais até 50 [kg]
Para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
Para velocidades até, no máx., 0,7 [m/min]
Art. n.º | Tamanho | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Capacidade de carga estática máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 903,86 EUR |