Modelo em polímero maciço mais leve
Para ajustes de formato rápidos
Inclui travão por bloqueio
Comprimentos de curso à medida
Recomendada apenas para aplicações horizontais
Carga axial estát. máx. de 200 N
Carga axial dinâm. máx. de 50 N
Art. n.º | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ±0,1 | ||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | 85 | 55 | 36 | 70 | 73 | 42,5 | 115 | 42 | 2 | 30 | 10 | 6,6 | 0 |
(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J
Art. n.º | sg | d | T | l2 | d2* | ha | Comprimento máx. do curso | Peso | Peso adicional | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | [mm] | [kg] | por 100 mm | ||||||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 500 | 0,35 | 0,11 | Sob consulta |
(1) Liners e porcas trapezoidais feitas em iglidur® J