Carruagens com diversas larguras e comprimentos
Guias drylin® planas ou de baixo perfil
Está disponível uma opção resistente à corrosão em aço inoxidável
Com várias opções relativas ao tamanho
Tecnologia de embalagem
Ajustes de altura
Impressoras 3D
Posicionamento de câmaras
Suportes das ponteiras do veio em alumínio anodizado ou zinco fundido e cromado
Fuso montado com casquilhos deslizantes ou rolamentos de esferas
Placas de montagem em alumínio anodizado
Material do fuso: metal ou aço inoxidável
Acionamento: rosca trapezoidal com travagem automática ou rosca de passo rápido de ajuste rápido
Plano e compacto
Elevada estabilidade torcional
Suporte total
Guia de alumínio anodizado duro
Plano e compacto
Elevada estabilidade torcional
Suporte total
Guia de alumínio anodizado duro
Menor força de acionamento
Folga minimizada até 1500 rpm (consoante o comprimento e a carga)
Funcionamento silencioso – menor vibração do sistema completo
Passo de 8 x 15 mm
Plano e compacto
Elevada estabilidade torcional
Guia de alumínio anodizado duro
Roscas trapezoidais ou de passo rápido
Suportes de fuso com rolamentos de esferas
Perfil de guia elevado, extremamente resistente à torção
Versão em aço inoxidável com componentes em metal resistentes à corrosão (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)
Selecione o seu material de casquilho
Guia de perfil drylin® W como mecanismo de proteção
Disponível com passos de 10x2, 10x12, 10x50
Design de baixo perfil
3 comprimentos de carruagem
Podem ser combinados diferentes passos de fuso
Ajuste manual independente das carruagens
Guia linear drylin® W isenta de lubrificação
Ajuste da folga (opcional)
Peças individuais em alumínio e plástico
Isentos de lubrificação
Modelo básico
Fuso montado com casquilhos deslizantes
Possibilidade de instalação posterior
Pequeno e compacto
Baseada nas guias de baixo perfil drylin® N isentas de lubrificação no tamanho de instalação 27
100% isenta de lubrificação
Fuso, montado em rolamentos de esferas para funcionamento dinâmico sem folga
Possibilidade de funcionamento manual ou com motor
SLN-27: módulo linear com motor de passo NEMA 11, fuso montado em rolamentos de esferas através da montagem do motor, ou módulo linear montado em rolamentos de esferas com motor de passo NEMA 11
Pequeno (dimensões de instalação a partir de 22 mm), baixo peso e plano
Casquilhos deslizantes em polímero nos pontos de apoio
Estrutura de baixo perfil graças à disposição lateral do fuso
Isento de lubrificação, resistente à corrosão, baixo peso
Passo variável
Carruagem miniatura drylin® T ajustável
É possível escolher entre disposição do fuso à esquerda ou à direita
Sensor integrado na carruagem, que poupa espaço
Funcionamento sem alimentação de rede
Banda magnética integrada
Funcionamento isento de lubrificação
Diversos acessórios disponíveis
Solução de módulo XY de low-cost para ajustes manuais
Isenta de lubrificação e resistente à corrosão
Comprimentos máximos de curso para módulos lineares XY de 300 mm
Para ajustes manuais
Plano e compacto
Estrutura completa fabricada em aço inoxidável VA e V4A
Resistente a substâncias químicas e à corrosão
Para o seu motor de passo
do tipo NEMA 23
Módulo acionado por fuso montado com rolamentos de esferas
Passos de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm por rotação
Design compacto, leve e estável.