Guia de perfil drylin® W como mecanismo de proteção
Disponível com passos de 10x2, 10x12 ou 10x50
Design compacto
3 comprimentos de carruagem
Número de encomenda | Comprimento do curso | Peso | Adicional (por 100 mm) | Capacidade de carga estát. máx. | Material da travessa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | axial [N] | radial [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | Sob consulta | ||
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | Sob consulta |
* Depende da carga e da velocidade de rotação
Número de encomenda | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Número de encomenda | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | Opcional | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
** Rosca/rosca restante visível