Para ajustes manuais
Plano e compacto
Elevada estabilidade torcional (rigidez)
Todos os materiais de construção: aço inoxidável VA e V4A
100% isento de lubrificação
Resistente a substâncias químicas e à corrosão
Acessórios disponíveis
Art. n.º | A -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | Comprimento básico lx | Comprimento básico ly | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
Art. n.º | sg | d | T | l1 | d1 standard | d1 alternativa | l2 | d2 standard | d2 alternativa | ha1 | ha2 | W h2 - h1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | Sob consulta |
Casquilho deslizante linear
Dimensionalmente intermutável com rolamentos de esferas (recirculantes)
Diâmetro de 12-30 mm
Sistemas pré-montados
Guia dupla e simples
Diâmetro de 10 e 20 mm