iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente

iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: PSI-0203-03
  • Material: iglidur® P
  • Formulário: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
  • Baixa absorção de água
  • Baixas taxas de desgaste
  • Elevada capacidade de carga
iglidur® P | O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
 
  • Baixa absorção de humidade
  • Baixas taxas de desgaste
  • Resistente a cargas elevadas
  • Económico
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos iglidur® P apresentam boa estabilidade térmica e baixa absorção de água, sendo dos casquilhos universais mais dimensionalmente estáveis em diversas condições ambientais. Os casquilhos iglidur® P são recomendados para movimentos oscilantes e de rotação para cargas médias.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
  • Quando é necessário um casquilho económico para cargas elevadas
  • Quando é necessária uma grande precisão com elevada humidade e temperaturas moderadamente elevadas
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?