iglidur® K, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Económico para temperaturas médias

iglidur® K, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® K, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® K, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® K, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® K peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Versátil e económico para temperaturas médias
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente ao desgaste
  • Económico
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
iglidur® K | Versátil e económico para temperaturas médias
 
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente ao desgaste
  • Económico
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® K é o casquilho universal para temperaturas médias, baixa absorção de humidade e boa resistência ao ambiente.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Printing industry

Plastic machines
Medical technology
Packaging industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando necessita de um casquilho universal económico
  • Para utilização em ambientes húmidos
  • Quando é necessária uma boa resistência ao desgaste com cargas médias
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas