Alterar idioma :


Novo 2022
A primeira calha articulada feita de material reciclado

Novo 2022
Adaptador reciclado para folhas de casquilhos lineares

Perdeu a última feira de embalagens? Nós temos a solução.
Visite online o nosso stand de exposição para tópicos de embalagem em Colónia.
Ou [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Estamos a trabalhar intensamente nos temas da transformação digital. Os nossos plásticos inteligentes - ou seja, os nossos produtos em combinação com sensores inteligentes que permitem a monitorização de condições ou a manutenção preditiva, por exemplo - receberam uma loja online completamente nova. E numerosas funções, como o painel de instrumentos, a visualização de relatórios de estado ou a visão geral de alarmes e mensagens, foram combinadas num novo portal do cliente de plástico inteligente.

Novo 2022
Monitorização do estado dos sistemas de dados e medição & bus cable

Novo 2022
Redutor de engrenagens cónicas compacto e modular

Novo 2022
Motores eléctricos com vedação do veio

Novo 2022
Robô de braço articulado com monitorização de estado integrada

Novo 2022
Robô de pórtico XXL para aplicações de paletização

Novo 2022
robô delta agora também com cinemática de 2 eixos

Novo 2022
Equipamento de resistência num novo tamanho

Redutor modular para ligação a unidades lineares
drygear Apiro
Monitorização inteligente do estado da guia linear
Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, os nossos produtos de rolamentos são completamente isentos de lubrificantes. Isto elimina a necessidade de lubrificação com água e poupa recursos. A ausência de lubrificantes também os qualifica para o contacto direto e indireto com os alimentos. Saiba mais sobre os nossos produtos de design higiénico aqui.


Novo 2022
Rolamento autocompensador de esferas para eixos de polegada

Novo 2022
Material da tampa esférica novo e favorável iglidur standard® A181

Novo 2022
Tampas de cobertura para rolamentos de flange com insertos de rolamento

Calha articulada com design higiénico - em conformidade com a FDA e sem fricção
Calhas articuladas TH3
Eixo da correia dentada de aço inoxidável compatível com a FDA

filamento resistente à abrasão para componentes compatíveis com produtos alimentares
iglidur® i151-PF
Rolamentos de rótula metálicos para a indústria alimentar

Barras redondas em conformidade com a FDA para rolos de gume de faca personalizados

Virtualmente connosco
Deixe que os nossos especialistas do sector o orientem e aconselhem no nosso stand de feira físico-virtual de 400 m².

Consigo no local
Vamos até si com o nosso stand móvel de feira pop-up. Na nossa bagagem: os produtos certos para a sua aplicação, para tocar e sentir.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h