Alterar idioma :

Estreia mundial: A primeira calha articulada feita de material reciclado. Com base no programa da igus® chainge®, a nova gama do catálogo E2.1.CG foi criada a partir de material reciclado - tudo testado no laboratório da igus®.
É assim que o material igumid® CG é criado:
Recolhemos a calha articulada antiga. O material é selecionado por tipo, limpo e processado até à qualidade de material virgem. O programa E2.1.CG é criado a partir do novo material igumid® CG.
Pode enviar-nos os seus dragões de plástico usados e as suas calhas articuladas em vez de os eliminar simplesmente com outros produtos nos resíduos industriais. O destaque: Aceitamos todas as calhas articuladas, incluindo as de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, quer nas nossas próprias instalações de produção, quer recorrendo a um parceiro de reciclagem que recicla o material. Nas nossas instalações, os materiais são separados por tipo e o material que pode ser utilizado para a nossa produção é processado em regranulado. Recompensamos o seu empenho com um vale igus®, que se baseia no peso das correntes enviadas.

programa padrão da calha articulada
Loja com mais de 100.000 produtos.

configurador de calha articulada
Crie o seu sistema de calha articulada personalizado em apenas alguns passos.

Potencial de poupança
Descubra agora o seu potencial de poupança com a calha articulada.

Programa de reciclagem
A calha articulada pode ser reciclada em vez de ser deitada fora.
* A fim de atingir os padrões de qualidade, podem ser adicionadas pequenas quantidades de material novo durante o processo de preparação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h