Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0014 | Área de trabalho de 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 de 4
Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0014 | Área de trabalho de 500 x 500 x 200 mm
Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0014 | Área de trabalho de 500 x 500 x 200 mm
Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0014 | Área de trabalho de 500 x 500 x 200 mm
Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0014 | Área de trabalho de 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 10,0 kg
  • Área de trabalho 500 x 500 x 200 mm
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade dos eixos X e Y até 0,5 m/s
  • Velocidade máx. do eixo Z (eixo com fuso) de 20 mm/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Motor de passo
0.5
Sem controlador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas