Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0002 | Área de trabalho de 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 2,0 kg
  • Área de trabalho 400 x 400 x 150 mm
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade: até 0,5 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Motor de passo
0.5
Sem controlador
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas