iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos

iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: WSI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
iglidur® W300 | O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios
 
  • Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • Igualmente adequado para veios macios
  • Resistente à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® W300 proporciona uma excelente resistência ao desgaste, inclusive em ambientes agressivos ou quando utilizado com veios com rugosidade elevada. De entre toda a gama iglidur®, este material é o mais tolerante a estes efeitos externos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma duração de vida especialmente elevada
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito dinâmico, bem como uma elevada resistência ao desgaste
  • Para utilização em veios de aço inoxidável 304
  • Para veios muito rugosos ou meios abrasivos
  • Resistente à sujidade
Quando não usar?
 
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas