Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® A200, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

  • Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Para velocidades baixas
Descrição do produto
iglidur® A200 | Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades
 
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da Food and Drug Administration (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Para velocidades baixas
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos deslizantes fabricados com iglidur® A200 são indicados para aplicações em contacto direto com produtos alimentares. São a resposta ideal para a necessidade de casquilhos em máquinas do setor alimentar, fabrico de equipamentos médicos, eletrodomésticos, etc. Como a incorporação de lubrificantes sólidos é dispensada em favor da compatibilidade com os alimentos, a composição termoplástica do iglidur® A200 é especialmente adaptada para uma boa resistência ao desgaste. Além disso, o iglidur® A200 destaca-se pela sua resistência à sujidade e pelo funcionamento silencioso.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria alimentar
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Caso seja necessário um baixo nível de ruído
  • Quando a sujidade deve ficar retida
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede.. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h