iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Adequado para eixos em plástico

iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: J260SM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Adequado para eixos em plástico
  • Muito bom coef. de atr. para cargas pequenas ou médias
  • Boa resistência a fluidos
  • Classificação de temperatura ligeiramente superior em relação aos iglidur® J
iglidur® J260 | Ideal para veios em plástico
 
  • Muito bom coeficiente de atrito para cargas pequenas ou médias
  • Boa resistência química
  • Temperatura de funcionamento ligeiramente superior em relação aos iglidur® J
  • Elevada duração de vida – inclusive em veios de polímero e outros casos especiais
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O material iglidur® J260 revela-se cada vez mais valioso quando são necessárias a máxima duração de vida e o melhor coeficiente de atrito em condições especiais, especialmente em veios de plástico! Semelhantes aos casquilhos clássicos iglidur® J, os casquilhos iglidur® J260 são os maratonistas com um comportamento excelente ao nível do desgaste, permitindo exposições prolongadas a uma temperatura de +120 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando são utilizados veios em plástico
  • Quando a classificação de temperatura dos iglidur® J não é suficiente
  • Caso seja necessário um casquilho com um bom coeficiente de atrito
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas médias
  • Caso seja necessária uma boa resistência a líquidos
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h