iglidur® W300, anilhas planas, polegadas

O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
Descrição do produto
iglidur® W300 | O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios
 
  • Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • Igualmente adequado para veios macios
  • Resistente à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® W300 proporciona uma excelente resistência ao desgaste, inclusive em ambientes agressivos ou quando utilizado com veios com rugosidade elevada. De entre toda a gama iglidur®, este material é o mais tolerante a estes efeitos externos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas de vending
Indústria de impressão
[Link id="26"]
Indústria da madeira
Máquinas-ferramenta
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma duração de vida especialmente elevada
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito dinâmico, bem como uma elevada resistência ao desgaste
  • Para utilização em veios de aço inoxidável 304
  • Para veios muito rugosos ou meios abrasivos
  • Resistente à sujidade
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h