iglidur® X, anilhas planas, polegadas

O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática

iglidur® X, anilhas planas, polegadas
iglidur® X, anilhas planas, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® X, anilhas planas, polegadas
iglidur® X, anilhas planas, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: XTI-0814-01
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Anilhas deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Mais iglidur® X peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
iglidur® X | O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
 
  • Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
  • Baixíssima absorção de humidade
  • Excelente resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
O iglidur® X define-se pela sua combinação de resistência a temperaturas muito elevadas com elevada força de compressão e elevada resistência química. Os casquilhos iglidur® X estão concebidos para velocidades mais elevadas do que os restantes casquilhos iglidur®.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Pode encontrar outras aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Para cargas de pressão até 150 MPa
  • Para movimentos lineares com veios de aço inoxidável a temperaturas elevadas
  • Resistência química universal
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo (em curto prazo, até +315 °C)
  • Baixíssima absorção de humidade
  • Para elevada resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
Quando não usar?Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas