iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

O especialista para aplicações com oscilação ou giratórias e muito mais

iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: P210SI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O especialista para aplicações com oscilação ou giratórias e muito mais - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase todos os eixos
  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações com oscilação
  • Versátil: elevado desempenho em diversos eixos diferentes
  • Bom para cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock

iglidur® P210 | O especialista para aplicações oscilante e com rolamentos e muito mais - bons valores de atrito e desgaste em quase todos os veio

Com o iglidur® P210, o utilizador tem à sua disposição um material universal e versátil com uma duração de vida acima da média, especialmente em aplicações oscilante com cargas médias até 20 MPa. O versátil material já deu provas do seu valor em numerosas soluções personalizadas e como varão varão . Podem ser utilizados em aplicações no interior de veículos ou como peças de pré-carga por clip.

Áreas típicas de

  • aplicação Máquinas
  • agrícolas Engenharia
  • mecânica Mobiliário/design
  • industrial Indústria têxtil

Quando o devo utilizar?

  • Quando é necessário um material universal para a utilização em ambientes húmidos
  • Quando é necessário um material muito resistente ao desgaste para aplicações oscilante com carga média
  • Quando ocorrem cargas nas extremidades e impactos
  • Quando a pressão superficial do iglidur® J não é suficiente

Quando não devo utilizar isto?

  • Quando é necessário um material universal com a maior diversidade dimensional possível
  • Quando é necessário um material para aplicações giratórias com cargas muito elevadas
  • Quando ocorrem temperaturas superiores a +100 °C
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h