1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: J3FI-0203-03
- Material: iglidur® J3
- Formulário: Comprar casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes
- Baixos coeficientes de atrito
- Boa resistência a fluidos
- Baixa absorção de humidade
iglidur® J3 |O novo maratonista: especialista para cargas oscilantes
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Baixos coeficientes de atrito
- Boa resistência química
- Baixa absorção de humidade
- Isento de PTFE
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?