Patim drylin® T, TW-12

  • Nova geração de alto desempenho
  • Design robusto
  • Elementos deslizantes fabricados em iglidur® J200
  • Mais 50% de duração de vida em comparação com iglidur® J
  • Com ajuste da folga
  • Instalação fácil
  • Material: alojamento em alumínio, tampa de aço inoxidável, elementos deslizantes em iglidur® J200
Descrição do produto
Guia linear drylin® T
 
A nova geração de guias lineares drylin® T robustas e de alto desempenho está equipada com elementos deslizantes em iglidur® J200. A construção simples com elementos deslizante em polímero de alto desempenho torna-os resistentes a choques e duráveis.
 
  • Mais 50% de duração de vida em comparação com o iglidur® J
  • Elementos deslizantes fabricados em iglidur® J200
  • Com ajuste da folga
  • As carruagens e guias têm as mesmas dimensões das guias lineares de esferas
  • Adequado para as guias da série TS-01

Áreas típicas de aplicação:
 
Máquinas-ferramenta, Indústria da madeira, processamento
 
Porquê usar plástico em vez de metal nas guias lineares T?
 
Os polímeros de alto desempenho tornam a tecnologia linear drylin® ainda mais robusta
Os elementos deslizantes em polímero de alto desempenho tornam a tecnologia linear drylin® resistente ao desgaste e durável - mesmo quando sujeitos a altas cargas mecânicas.
 
Elevada duração de vida apesar de exposto a elevados níveis de sujidade.
Em contraste com as guias lineares de esferas, a tecnologia linear drylin® utiliza elementos deslizantes feitos de polímeros de alto desempenho que evitam a aderência de sujidade e poeiras.
 
Sem corrosão, isento de lubrificação
Os materiais usados nas guias lineares drylin® são altamente resistentes a vários líquidos e foram testados para uso subaquático.
 
Poupe até 75% de peso com a tecnologia linear drylin®
As guias lineares de esferas convencionais são essencialmente constituídas por metal, ao passo que na tecnologia linear drylin® são utilizados polímeros leves e de alto desempenho.
 
Quatro vezes mais silenciosos devido aos elementos deslizantes em polímero
Graças aos seus elementos deslizantes em polímero de alto desempenho, os produtos drylin® têm uma emissão de ruído média de 20 dB, sendo, portanto, cerca de 4 vezes mais silenciosos do que as guias lineares metálicas convencionais.
 
Tecnologia linear isenta de lubrificação em ambientes limpos
Os elementos deslizantes isentos de lubrificação e os casquilhos lineares em polímero de alto desempenho tornam a tecnologia linear drylin® adequada para aplicações limpas e higiénicas.
 
Saiba mais em Sistemas de guiamento linear drylin® T
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h